Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,2888 Kč - 93,6654 Kč | 10 Skladem |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 124,706 Kč - 135,2341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 142,0809 Kč - 154,7007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 138,3995 Kč - 150,5034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 136,2799 Kč - 148,3838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 206,2676 Kč - 224,6883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 20 Skladem |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 81,5616 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 81,5616 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | 30 Skladem |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 79,4699 Kč - 86,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 81,0317 Kč - 87,8785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 81,0317 Kč - 87,8785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 81,5616 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 86,2888 Kč - 93,6654 Kč | 30 Skladem |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
5 in
127.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N