Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 2.28 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 19.05 mm and 2.27 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10641811

Staré objednací číslo:

1217556

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 151,7581 Kč
150 - 299 144,1745 Kč
300 + 139,8369 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 552,74 Kč

30 x 151,7581 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Předpětí 10.28 N
Zátěž při minimální pracovní délce 114.19 N
Maximální provozní teplota 230 °C
Celková délka 69.9 mm
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás