Menu Vyhledávání

Hadice na chladicí kapalinu – hrdla připojovací

Skladem

Konektory pro pro hadice na chladicí kapalinu jsou kompatibilní s chladicími systémy tvořenými hadicemi 1/4" a 1/2". Jsou určeny pro velikosti závitů G 1/2" a G 3/8". Materiálem je acetal, který poskytuje tuhý povrch, aby odolal tlaku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
112,9926 Kč - 138,2042 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
G 3/8 in
91,5459 Kč - 111,877 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
G 1/2 in
113,0065 Kč - 138,2042 Kč 421 Skladem
G 1/2 in
Spojky G 3/8 in 38.0 mm polyacetal černá

10380420

Cenové rozmezí
138,2042 Kč - 112,9926 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Velikost závitu
    G 3/8 in
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyacetal
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky G 1/2 in 38.0 mm polyacetal černá

10380499

Cenové rozmezí
111,877 Kč - 91,5459 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Velikost závitu
    G 1/2 in
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyacetal
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky G 1/2 in 38.0 mm polyacetal černá

10380413

Cenové rozmezí
138,2042 Kč - 113,0065 Kč

Skladové zásoby
421 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    G 1/2 in
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyacetal
  • Celní nomenklatura
    3926909790