Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4218 Kč - 7,4218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 10246054 | 3,8303 Kč - 3,9048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
| 10277058 | 3,763 Kč - 4,1939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
| 4,8833 Kč - 4,8833 Kč | 1040 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 5,3875 Kč - 5,9611 Kč | 2000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 13,2138 Kč - 16,8189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,8546 Kč - 4,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 4,7397 Kč | 1000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,763 Kč - 4,1939 Kč | 3000 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,4866 Kč - 6,0898 Kč | 7000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,93 Kč - 2,93 Kč | 167 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,7343 Kč - 3,7343 Kč | 490 Skladem |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 3,763 Kč - 4,1939 Kč | 3400 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 4,3376 Kč | 700 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7577 Kč - 2,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 10,5588 Kč - 10,5588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 29,7742 Kč - 29,7742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 3,9048 Kč - 3,9048 Kč | 1600 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,4435 Kč - 5,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,9066 Kč - 4,3376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm