Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Skladem

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Celková šířka Celková výška Koupit
9,6775 Kč - 11,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
3,7928 Kč - 4,2112 Kč 900 Skladem
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
7,2056 Kč - 7,2056 Kč 6000 Skladem
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč 490 Skladem
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
4,6017 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10246054 3,7188 Kč - 3,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
5,3268 Kč - 5,9124 Kč 600 Skladem
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,6534 Kč - 4,0718 Kč 2400 Skladem
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
4,7132 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 167 Skladem
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
10277058 3,6534 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
4,7411 Kč - 4,7411 Kč 40 Skladem
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
5,2306 Kč - 5,7874 Kč 2000 Skladem
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
6,6933 Kč - 6,6933 Kč 8000 Skladem
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
10,2513 Kč - 10,2513 Kč 900 Skladem
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
3,7928 Kč - 4,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
5,1454 Kč - 5,7033 Kč 14800 Skladem
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,9881 Kč - 3,9881 Kč 30 Skladem
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
5,6475 Kč - 6,289 Kč 700 Skladem
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,285 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
  • z/ze 2
Držáky stahovacích pásek samolepicí #8. M4 4.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10363683

Cenové rozmezí
11,295 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10246061

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí ABS bílá

10155264

Cenové rozmezí
7,2056 Kč - 7,2056 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
Držáky stahovacích pásek bez samolepicí základny ABS bílá

10155240

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Držáky stahovacích pásek samolepicí M3.5 3.5 mm polyamid přírodní

10009659

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10246054

Cenové rozmezí
3,7911 Kč - 3,7188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10246078

Cenové rozmezí
5,9124 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.6 mm polyamid 6.6 černá

10277065

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 2.5 mm polyamid přírodní

10015780

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů polyamid 6.6 přírodní

10009697

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 3.6 mm polyamid 6.6 černá

10277058

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí M4 3.5 mm polyamid přírodní

10009703

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 6 3.6 mm polyamid 6.6 černá

10108949

Cenové rozmezí
5,7874 Kč - 5,2306 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Výška základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 3.6 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí ABS bílá

10155257

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 4.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10155271

Cenové rozmezí
10,2513 Kč - 10,2513 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková délka
    38.1 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10246092

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.5 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 černá

10277072

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
14800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 6 0.142 in polyamid 6.6 přírodní

10313374

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Výška základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 3.6 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10246085

Cenové rozmezí
6,289 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 4.8 mm PVC bílá

10108925

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 4.8 mm
  • Celková délka
    26.2 mm