Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Skladem

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Celková šířka Celková výška Koupit
3,9066 Kč - 4,3376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
5,4435 Kč - 5,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
6,8941 Kč - 6,8941 Kč 8900 Skladem
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
10,5588 Kč - 10,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
4,8546 Kč - 4,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
5,4866 Kč - 6,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,763 Kč - 4,1939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
2,93 Kč - 2,93 Kč 167 Skladem
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
7,4218 Kč - 7,4218 Kč 1000 Skladem
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
3,9066 Kč - 4,3376 Kč 100 Skladem
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
5,2998 Kč - 5,8744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,9048 Kč - 3,9048 Kč 2100 Skladem
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
3,763 Kč - 4,1939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
5,8169 Kč - 6,4776 Kč 500 Skladem
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,7343 Kč - 3,7343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
5,6158 Kč - 6,2335 Kč 4 Skladem
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,7397 Kč - 4,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10246054 3,8303 Kč - 3,9048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
29,7742 Kč - 29,7742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
10,7548 Kč - 10,7548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • z/ze 2
Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10246047

Cenové rozmezí
4,3376 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.2 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková délka
    12.5 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 4.8 mm PVC bílá

10108925

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 4.8 mm
  • Celková délka
    26.2 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí ABS bílá

10155257

Cenové rozmezí
6,8941 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 4.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10155271

Cenové rozmezí
10,5588 Kč - 10,5588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková délka
    38.1 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 2.5 mm polyamid přírodní

10015780

Cenové rozmezí
4,8546 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10246078

Cenové rozmezí
6,0898 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.6 mm polyamid 6.6 černá

10277065

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů polyamid 6.6 přírodní

10009697

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí ABS bílá

10155264

Cenové rozmezí
7,4218 Kč - 7,4218 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10246092

Cenové rozmezí
4,3376 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.5 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 černá

10277072

Cenové rozmezí
5,8744 Kč - 5,2998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.2 mm polyamid 6.6 černá

10277041

Cenové rozmezí
3,9048 Kč - 3,9048 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.2 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková délka
    12.5 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.5 mm polyamid 6.6 černá

10277096

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.5 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10246085

Cenové rozmezí
6,4776 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek bez samolepicí základny ABS bílá

10155240

Cenové rozmezí
3,7343 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 černá

10277089

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,6158 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí M3.5 3.5 mm polyamid přírodní

10009659

Cenové rozmezí
4,7397 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10246054

Cenové rozmezí
3,9048 Kč - 3,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 4.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10155158

Cenové rozmezí
29,7742 Kč - 29,7742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková délka
    50.8 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 6 3.6 mm polyamid 6.6 černá

10108956

Cenové rozmezí
10,7548 Kč - 10,7548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Výška základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 3.6 mm