Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
38,1243 Kč - 38,1243 Kč 2500 Skladem
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
56,1128 Kč - 56,1128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 2000 Skladem
4
23.9 mm
75,5375 Kč - 75,5375 Kč 500 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
61,6209 Kč - 61,6209 Kč 900 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
67,4775 Kč - 67,4775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
74,1152 Kč - 74,1152 Kč 900 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
55,8618 Kč - 69,4019 Kč 7075 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,2909 Kč - 3,765 Kč 21200 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
6,5818 Kč - 8,032 Kč 9400 Skladem
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
5,9822 Kč - 7,3348 Kč 7800 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3,8904 Kč - 4,6435 Kč 11000 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
82,5656 Kč - 82,5656 Kč 1200 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
22,2415 Kč - 22,2415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
107,61 Kč - 107,61 Kč 388 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
45,1664 Kč - 50,1722 Kč 7 Skladem
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
6,0798 Kč - 7,279 Kč 1340 Skladem
15,2553 Kč - 15,2553 Kč 1000 Skladem
2
12.7 mm
10315972 8,8826 Kč - 8,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
3
80,46 Kč - 80,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) černá

10312285

Cenové rozmezí
38,1243 Kč - 38,1243 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    14.75 mm
Příchytky pro optická vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312858

Cenové rozmezí
56,1128 Kč - 56,1128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315897

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    23.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
  • Počet štěrbin
    4
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312759

Cenové rozmezí
75,5375 Kč - 75,5375 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312797

Cenové rozmezí
61,6209 Kč - 61,6209 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312742

Cenové rozmezí
67,4775 Kč - 67,4775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312780

Cenové rozmezí
74,1152 Kč - 74,1152 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10412473

Cenové rozmezí
69,4019 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
7075 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm (L) 6 černá

10111802

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
21200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 černá polyamid 6.6

10111796

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
9400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.63 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 černá polyamid 6.6

10111819

Cenové rozmezí
7,3348 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 černá polyamid 6.6

10111826

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm modrá polyamid 6

10312339

Cenové rozmezí
82,5656 Kč - 82,5656 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 73.0 mm (L) 24 černá

10111840

Cenové rozmezí
22,2415 Kč - 22,2415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    73.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10316092

Cenové rozmezí
107,61 Kč - 107,61 Kč

Skladové zásoby
388 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

10316122

Cenové rozmezí
50,1722 Kč - 45,1664 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Příchytky pro optická vlákna přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10111833

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
1340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Množství v balení
    10
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Příchytky pro optická vlákna 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315989

Cenové rozmezí
15,2553 Kč - 15,2553 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 20.6 mm (L) přírodní

10315972

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková délka
    20.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm zelená polyamid 6

10312766

Cenové rozmezí
80,46 Kč - 80,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6