Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
38,1243 Kč - 38,1243 Kč 2600 Skladem
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
6,5818 Kč - 8,032 Kč 7600 Skladem
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
5,9822 Kč - 7,3348 Kč 7900 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
77,6571 Kč - 77,6571 Kč 3400 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
107,61 Kč - 107,61 Kč 438 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
45,1664 Kč - 50,1722 Kč 7 Skladem
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
6,0798 Kč - 7,279 Kč 1340 Skladem
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 2000 Skladem
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
75,5375 Kč - 75,5375 Kč 500 Skladem
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
61,6209 Kč - 61,6209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
74,1152 Kč - 74,1152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
55,8618 Kč - 69,4019 Kč 7125 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
4,1136 Kč - 4,8666 Kč 5900 Skladem
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
10315972 8,8826 Kč - 8,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
80,46 Kč - 80,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
15,2553 Kč - 15,2553 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
2
12.7 mm
8.4 mm
69,3601 Kč - 69,3601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
70,6151 Kč - 70,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
7,2511 Kč - 7,2511 Kč 1000 Skladem
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) černá

10312285

Cenové rozmezí
38,1243 Kč - 38,1243 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    14.75 mm
Příchytky pro optická vlákna 25.2 mm (L) přírodní

10111390

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Celková výška
    15.7 mm
  • Celková délka
    25.2 mm
  • Celková šířka
    25.2 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.6 mm (L) 12 černá

10111796

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.6 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm (L) 6 černá

10111819

Cenové rozmezí
7,3348 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Screw
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm (L) černá

10312315

Cenové rozmezí
77,6571 Kč - 77,6571 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10316092

Cenové rozmezí
107,61 Kč - 107,61 Kč

Skladové zásoby
438 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

10316122

Cenové rozmezí
50,1722 Kč - 45,1664 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) přírodní

10111833

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
1340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Příchytky pro optická vlákna 23.9 mm (L) přírodní

10315897

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková délka
    23.9 mm
  • Celková šířka
    23.9 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) červená

10312759

Cenové rozmezí
75,5375 Kč - 75,5375 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) žlutá

10312797

Cenové rozmezí
61,6209 Kč - 61,6209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) žlutá

10312780

Cenové rozmezí
74,1152 Kč - 74,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10412473

Cenové rozmezí
69,4019 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
7125 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.6 mm (L) 12 černá

10111789

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.6 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 20.6 mm (L) 6 přírodní

10315972

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    8.4 mm
  • Celková délka
    20.6 mm
  • Celková šířka
    20.6 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) zelená

10312766

Cenové rozmezí
80,46 Kč - 80,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 12.7 mm (L) 2 přírodní

10315989

Cenové rozmezí
15,2553 Kč - 15,2553 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    8.4 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm (L) 6 černá

10312810

Cenové rozmezí
69,3601 Kč - 69,3601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) zelená

10312773

Cenové rozmezí
70,6151 Kč - 70,6151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 22.0 mm (L) 4 přírodní

10315996

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    22.0 mm