Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
125,2917 Kč - 125,2917 Kč 104 Skladem
89.0 mm
8
27.5 mm
56,1128 Kč - 56,1128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
10315972 8,8826 Kč - 8,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
3
4,1136 Kč - 4,8666 Kč 5700 Skladem
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
25,7694 Kč - 29,0604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
72,6928 Kč - 72,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
22,2415 Kč - 22,2415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
6,5818 Kč - 8,032 Kč 9400 Skladem
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
5,9822 Kč - 7,3348 Kč 7800 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5
25.2 mm
15.7 mm
70,6151 Kč - 70,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
7,2511 Kč - 7,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
77,6571 Kč - 77,6571 Kč 2100 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
56,0849 Kč - 56,0849 Kč 2200 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
63,364 Kč - 63,364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
80,46 Kč - 80,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,2909 Kč - 3,765 Kč 21200 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
3,8904 Kč - 4,6435 Kč 11000 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
82,5656 Kč - 82,5656 Kč 1200 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
40,5786 Kč - 40,5786 Kč 90 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 89.0 mm 27.5 mm černá polyamid 6

10312384

Cenové rozmezí
125,2917 Kč - 125,2917 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Celková šířka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    100
Příchytky pro optická vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312858

Cenové rozmezí
56,1128 Kč - 56,1128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 20.6 mm (L) přírodní

10315972

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková délka
    20.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 černá polyamid 6.6

10111789

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.63 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm 9.0 mm 6 přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10316108

Cenové rozmezí
29,0604 Kč - 25,7694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm černá polyamid 6

10312322

Cenové rozmezí
72,6928 Kč - 72,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 73.0 mm (L) 24 černá

10111840

Cenové rozmezí
22,2415 Kč - 22,2415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    73.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 černá polyamid 6.6

10111796

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
9400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.63 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 černá polyamid 6.6

10111819

Cenové rozmezí
7,3348 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm přírodní polyamid 6.6

10111390

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.7 mm
  • Celková šířka
    25.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm zelená polyamid 6

10312773

Cenové rozmezí
70,6151 Kč - 70,6151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315996

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm černá polyamid 6

10312315

Cenové rozmezí
77,6571 Kč - 77,6571 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312834

Cenové rozmezí
56,0849 Kč - 56,0849 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312827

Cenové rozmezí
63,364 Kč - 63,364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm zelená polyamid 6

10312766

Cenové rozmezí
80,46 Kč - 80,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm (L) 6 černá

10111802

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
21200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 černá polyamid 6.6

10111826

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm modrá polyamid 6

10312339

Cenové rozmezí
82,5656 Kč - 82,5656 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312841

Cenové rozmezí
40,5786 Kč - 40,5786 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6