Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,268 Kč - 39,268 Kč | 2000 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8635 Kč - 4,6679 Kč | 7000 Skladem |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 69,5019 Kč - 69,5019 Kč | 600 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 76,3386 Kč - 76,3386 Kč | 900 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 57,5376 Kč - 71,4839 Kč | 7075 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 22,9087 Kč - 22,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 79,9869 Kč - 79,9869 Kč | 100 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 57,7962 Kč - 57,7962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 57,7674 Kč - 57,7674 Kč | 1900 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 74,8736 Kč - 74,8736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,7793 Kč - 8,273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 65,2649 Kč - 65,2649 Kč | 2100 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,1616 Kč - 7,5548 Kč | 7400 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 129,0504 Kč - 129,0504 Kč | 104 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 10315972 | 9,1491 Kč - 9,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
|
| 82,8738 Kč - 82,8738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 7,0809 Kč - 7,0809 Kč | 1000 Skladem |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 77,8036 Kč - 77,8036 Kč | 500 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,2622 Kč - 7,4974 Kč | 1340 Skladem |
|
|
|
|
||
| 15,7129 Kč - 15,7129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm