Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10315972 | 9,1491 Kč - 9,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
|
| 82,8738 Kč - 82,8738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 3,3896 Kč - 3,8779 Kč | 20300 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,0071 Kč - 4,7828 Kč | 11000 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 85,0425 Kč - 85,0425 Kč | 1100 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 41,796 Kč - 41,796 Kč | 90 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 46,5214 Kč - 51,6774 Kč | 7 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,2622 Kč - 7,4974 Kč | 1340 Skladem |
|
|
|
|
||
| 15,7129 Kč - 15,7129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 71,4409 Kč - 71,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 79,9869 Kč - 79,9869 Kč | 100 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 57,7674 Kč - 57,7674 Kč | 1900 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 63,4695 Kč - 63,4695 Kč | 400 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 22,9087 Kč - 22,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,4687 Kč - 7,4687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 110,8383 Kč - 110,8383 Kč | 438 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 129,0504 Kč - 129,0504 Kč | 104 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 65,2649 Kč - 65,2649 Kč | 2100 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 57,7962 Kč - 57,7962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,7793 Kč - 8,273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm