Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
39,268 Kč - 39,268 Kč 2000 Skladem
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
26,5425 Kč - 29,9322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
74,8736 Kč - 74,8736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
129,0504 Kč - 129,0504 Kč 104 Skladem
89.0 mm
8
27.5 mm
77,8036 Kč - 77,8036 Kč 500 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
63,4695 Kč - 63,4695 Kč 400 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
22,9087 Kč - 22,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
15,7129 Kč - 15,7129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
12.7 mm
71,4409 Kč - 71,4409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
46,5214 Kč - 51,6774 Kč 7 Skladem
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
6,2622 Kč - 7,4974 Kč 1340 Skladem
57,7962 Kč - 57,7962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,8635 Kč - 4,6679 Kč 7000 Skladem
3
14.0 mm
16.5 mm
69,5019 Kč - 69,5019 Kč 600 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
76,3386 Kč - 76,3386 Kč 900 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
57,5376 Kč - 71,4839 Kč 7075 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,3896 Kč - 3,8779 Kč 20300 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
4,0071 Kč - 4,7828 Kč 11000 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
85,0425 Kč - 85,0425 Kč 1100 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
41,796 Kč - 41,796 Kč 90 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) černá

10312285

Cenové rozmezí
39,268 Kč - 39,268 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    14.75 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm 9.0 mm 6 přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10316108

Cenové rozmezí
29,9322 Kč - 26,5425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm černá polyamid 6

10312322

Cenové rozmezí
74,8736 Kč - 74,8736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 89.0 mm 27.5 mm černá polyamid 6

10312384

Cenové rozmezí
129,0504 Kč - 129,0504 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Celková šířka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    100
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312759

Cenové rozmezí
77,8036 Kč - 77,8036 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312797

Cenové rozmezí
63,4695 Kč - 63,4695 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 73.0 mm (L) 24 černá

10111840

Cenové rozmezí
22,9087 Kč - 22,9087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    73.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315989

Cenové rozmezí
15,7129 Kč - 15,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312810

Cenové rozmezí
71,4409 Kč - 71,4409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

10316122

Cenové rozmezí
51,6774 Kč - 46,5214 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Příchytky pro optická vlákna přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10111833

Cenové rozmezí
7,4974 Kč - 6,2622 Kč

Skladové zásoby
1340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Množství v balení
    10
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Příchytky pro optická vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312858

Cenové rozmezí
57,7962 Kč - 57,7962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm přírodní polyamid 6.6

10111383

Cenové rozmezí
4,6679 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312742

Cenové rozmezí
69,5019 Kč - 69,5019 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312780

Cenové rozmezí
76,3386 Kč - 76,3386 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10412473

Cenové rozmezí
71,4839 Kč - 57,5376 Kč

Skladové zásoby
7075 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm (L) 6 černá

10111802

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
20300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Screw
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 černá polyamid 6.6

10111826

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 4,0071 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm modrá polyamid 6

10312339

Cenové rozmezí
85,0425 Kč - 85,0425 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312841

Cenové rozmezí
41,796 Kč - 41,796 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6