Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298,6683 Kč - 379,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7473 Kč - 3,8463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 2,0539 Kč - 2,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9264 Kč - 4,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
bílá
|
plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,2419 Kč - 14,3387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 5,8278 Kč - 8,1589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 371,3712 Kč - 490,6503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
bílá
|
polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,4524 Kč - 4,4524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 479,361 Kč - 642,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 293,3005 Kč - 356,0413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 384,6953 Kč - 392,5518 Kč | 1 Skladem |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 746,927 Kč - 829,9301 Kč | 1 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4117 Kč - 7,5765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 365,9948 Kč - 490,6503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,104 Kč - 12,7455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 2,4279 Kč - 3,3991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,63 Kč - 3,682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm