Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2643 Kč - 3,1701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8384 Kč - 1,8384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7289 Kč - 2,7289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | 868 Skladem |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3265 Kč - 3,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,9725 Kč - 2,7615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,1748 Kč - 3,0447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 5,0577 Kč - 7,0808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 2,2759 Kč - 3,1863 Kč | 11600 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,4935 Kč - 2,0909 Kč | 6048 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 5,0886 Kč - 7,124 Kč | 9856 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 1,3304 Kč - 1,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 8,851 Kč - 8,851 Kč | 15 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,2206 Kč - 1,7089 Kč | 4050 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 449,2995 Kč - 561,6459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 6,2531 Kč - 8,7544 Kč | 1024 Skladem |
|
bílá
|
polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 9,1492 Kč - 12,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 9,2132 Kč - 13,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 8,8308 Kč - 14,718 Kč | 7896 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm