Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3568 Kč - 13,0996 Kč | 40 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 2,5162 Kč - 3,5227 Kč | 8800 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,9758 Kč - 2,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 7,536 Kč - 10,5504 Kč | 882 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 2,1242 Kč - 2,9739 Kč | 200 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 5,0016 Kč - 7,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 2,7347 Kč - 3,8286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
šedá
|
polyuretan
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 363,352 Kč - 469,939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
šedá
|
polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
přírodní
|
polyuretan
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 952,5172 Kč - 1 276,6873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
přírodní
|
polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 853,999 Kč - 1 093,1188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 307,0594 Kč - 336,2924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
šedá
|
polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 398,5411 Kč - 531,5701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
bílá
|
polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 419,8269 Kč - 562,6514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 475,3251 Kč - 633,6614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
přírodní
|
polyuretan
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 649,676 Kč - 876,7674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
přírodní
|
polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | 2016 Skladem |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | 868 Skladem |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm