10367926
282201360941
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 786,5975 Kč |
10 - 49 | 668,5849 Kč |
50 + | 629,2473 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Width | 20.6 mm |
---|---|
Overall Width | 0.811 in |
Quantity Per Pad | 24 |
Full Material | Polyurethane |
Shape | Square |
Colour | Grey |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3923509000 |
Overall Height | 13.2 mm |
Overall Height | 0.52 in |
Base Diameter | 20.5 mm |
Base Diameter | 0.807 in |
Base Height | 13.2 mm |
Base Height | 0.52 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku