10333891
117101011341
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 740,3538 Kč |
10 - 49 | 649,4331 Kč |
50 + | 578,4014 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Width | 20.5 mm |
---|---|
Overall Width | 0.807 in |
Quantity Per Pad | 36 |
Full Material | Polyurethane |
Shape | Square |
Colour | White |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Height | 7.6 mm |
Overall Height | 0.299 in |
Base Diameter | 20.6 mm |
Base Diameter | 0.811 in |
Base Height | 7.6 mm |
Base Height | 0.299 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku