Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Produktová řada: SR5795
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Typ | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10127636 | 1,1912 Kč - 2,5455 Kč | 13770 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
přírodní
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nožičky zatlačovací
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 2,287 Kč - 4,8952 Kč | 3000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stohovací čep
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,8259 Kč - 4,8259 Kč | 5000 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nožičky zatlačovací
|
0.748 in
19.0 mm