Menu Vyhledávání

Zarážka 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR černá

Zatlačovací dorazy a nožičky chrání podlahu a konce trubek.
Nové objednací číslo:

10127605

Staré objednací číslo:

199148

3500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,7526 Kč
5000 + 2,2204 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 376,30 Kč

500 x 4,7526 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 19.0 mm
Výška základny 4.0 mm
Maximální průměr otvoru 6.6 mm
Materiál základny polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Provedení základny kulaté
Typ Stohovací čep
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás