Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 300 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
mřížka
|
M8
|
|||||||
10290989 | 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 420 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
dub světlý
|
25/32
|
||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 80 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
Grey
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
mahagon
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 990 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
Wengé (sytě hnědá)
|
M8
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 14385 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
jasan
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
dub tmavý
|
51/64
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
dub světlý
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 939 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
kost slonová
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 800 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
třešeň
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 210 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
ořech vlašský
|
M8
|
|||||||
1,4642 Kč - 1,743 Kč | 400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
hliník
|
M8
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 2940 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
mahagon
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
Wengé (sytě hnědá)
|
51/64
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 435 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
25/32
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 10 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
krémová
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 880 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
buk
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
borovice
|
M8
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku