Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5 mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Typ klíče | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,5315 Kč - 78,3624 Kč | 15 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
20050573 | 50,6052 Kč - 78,3624 Kč | 71 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
42,1812 Kč - 78,3624 Kč | 22 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
42,1812 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | 12 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||||||
42,1812 Kč - 78,3624 Kč | 30 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
43,0356 Kč - 78,3624 Kč | 46 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | 74 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||||||
55,2375 Kč - 103,8608 Kč | 139 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | 40 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
34,8055 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | 9 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
35,5315 Kč - 78,3624 Kč | 47 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||||||||
62,6183 Kč - 120,9016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | 364 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku