Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.
Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.
Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál západky | Provedení | Provedení rukojeti | Rozpětí zachycení | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
opačně zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.315 - 1.969 in
8.0 - 50.0 mm
|
|||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.102 - 2.756 in
28.0 - 70.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
Offset Cam
|
Bez rukojeti
|
1.024 - 2.677 in
26.0 - 68.0 mm
|
|||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
Offset Cam
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.024 - 2.677 in
26.0 - 68.0 mm
|
||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
Offset Cam
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.024 - 2.677 in
26.0 - 68.0 mm
|
||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
Straight Cam
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.709 - 2.362 in
18.0 - 60.0 mm
|
||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
Straight Cam
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.709 - 2.362 in
18.0 - 60.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.102 - 2.756 in
28.0 - 70.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
Straight Cam
|
Bez rukojeti
|
0.709 - 2.362 in
18.0 - 60.0 mm
|
|||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
opačně vystouplý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.551 - 2.205 in
14.0 - 56.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.102 - 2.756 in
28.0 - 70.0 mm
|
|||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
opačně zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.315 - 1.969 in
8.0 - 50.0 mm
|
||||||
84,4531 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.102 - 2.756 in
28.0 - 70.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
opačně vystouplý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.551 - 2.205 in
14.0 - 56.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
Straight Cam
|
Bez rukojeti
|
0.709 - 2.362 in
18.0 - 60.0 mm
|
|||||||
100,4746 Kč - 100,4746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
opačně zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.315 - 1.969 in
8.0 - 50.0 mm
|
||||||
100,4746 Kč - 100,4746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.102 - 2.756 in
28.0 - 70.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
opačně zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.315 - 1.969 in
8.0 - 50.0 mm
|
|||||||
20079802 | 100,4746 Kč - 100,4746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
Offset Cam
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.024 - 2.677 in
26.0 - 68.0 mm
|
|||||
100,4746 Kč - 100,4746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
opačně zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.315 - 1.969 in
8.0 - 50.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku