20052133
110400036E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 1 819,2362 Kč |
25 + | 884,7642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Latch Material | Stainless Steel |
---|---|
Cam Material | Stainless Steel |
Colour | Natural |
Latch Style | Quarter-Turn Cam Latch |
Locking Type | Non-Locking |
Includes | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Mounting Orientation | Universal |
Handle Length | 80.0 mm |
Handle Length | 3.15 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku