Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
69,4577 Kč - 75,7746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
79,4699 Kč - 86,2888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
76,8344 Kč - 83,6672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč 19 Skladem
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč 12 Skladem
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
11.74 N
1.0 mm
18.3 mm
10412961 69,4577 Kč - 75,7746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
69,4577 Kč - 75,7746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
69,4577 Kč - 75,7746 Kč 100 Skladem
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Cenové rozmezí
75,7746 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.05 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Cenové rozmezí
86,2888 Kč - 79,4699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    22.64 N
  • Maximální vnější průměr
    10.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.2 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.56 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.21 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.0 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    22.33 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Cenové rozmezí
83,6672 Kč - 76,8344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    4.98 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    6.81 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.72 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.88 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    19.35 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    8.01 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.74 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Cenové rozmezí
75,7746 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.35 N
  • Maximální vnější průměr
    9.1 mm
  • Minimální vnější průměr
    3.2 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Cenové rozmezí
75,7746 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.19 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    7.07 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.39 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    17.44 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.54 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 3.90 Nmm

10442067

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.48 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Cenové rozmezí
75,7746 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.12 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.0 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302