Menu Vyhledávání

pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

Tato kuželová tlačná pružina je mechanickou pružinou vyrobenou z nerezavějící oceli typu 302 se standardně pasivovaným povrchem podle ASTM A967. Tato kuželová tlačná pružina je navržena tak, aby poskytovala téměř konstantní tuhost pružiny a nižší výšku max. stlačení než běžná pružina. Pružina má pravotočivou spirálu se čtvercovými konci namísto kulatých.
Nové objednací číslo:

10442159

Staré objednací číslo:

1217957

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 94,3066 Kč
100 - 199 89,9834 Kč
200 + 86,723 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 886,13 Kč

20 x 94,3066 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nosnost při 50% zatížení 10.72 N
Maximální vnější průměr 15.2 mm
Minimální vnější průměr 7.1 mm
Průměr drátu 0.9 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 302

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás