Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 78,3961 Kč - 85,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.85 Nmm
14.85 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.75 Nmm
10.75 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.04 Nmm
24.04 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.91 Nmm
6.91 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | 30 Skladem |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.88 Nmm
5.88 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 78,3961 Kč - 85,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 78,3961 Kč - 85,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.43 Nmm
3.43 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.47 Nmm
12.47 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 85,2429 Kč - 85,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302