Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.56 Nmm
8.56 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 49,7262 Kč - 54,2023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.59 Nmm
3.59 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.61 Nmm
3.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.80 Nmm
6.80 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 49,7262 Kč - 54,2023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,4095 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.85 Nmm
0.85 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 78,3961 Kč - 85,2429 Kč | 30 Skladem |
10.59 Nmm
10.59 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 10414873 | 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|
| 81,5616 Kč - 88,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.96 Nmm
3.96 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 78,3961 Kč - 85,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.25 Nmm
4.25 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.24 Nmm
28.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 10642030 | 97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302