Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
62,8807 Kč - 68,2955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
ocel uhlíková
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    4.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    26.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    39.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

10438466

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    5.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    7.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    14.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    22.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    32.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    18.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    25.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    26.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    38.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    14.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    19.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    26.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    22.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    24.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    35.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    37.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    55.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    17.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    22.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    13.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Cenové rozmezí
68,2955 Kč - 62,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    35.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    145.41 N
  • Délka při zatížení
    56.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    32.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    48.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    18.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm