Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,0258 Kč - 54,2055 Kč 30 Skladem
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,0258 Kč - 54,2055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.70 Nmm
44.45 mm
85.22 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč 30 Skladem
0.86 Nmm
9.65 mm
4.74 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.35 Nmm
22.35 mm
4.74 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.46 Nmm
12.7 mm
53.32 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
10335055 48,1013 Kč - 52,2234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.44 Nmm
23.88 mm
53.32 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    32.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    52.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    21.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    30.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    15.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Cenové rozmezí
54,2055 Kč - 50,0258 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    28.91 N
  • Délka při zatížení
    21.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Cenové rozmezí
54,2055 Kč - 50,0258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    28.91 N
  • Délka při zatížení
    10.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 44.45 mm 4.70 Nmm

10439012

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    20.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    26.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    28.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    43.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    37.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    60.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    7.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

10234310

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    4.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    6.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

10438589

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    4.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    17.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    7.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 12.7 mm 15.46 Nmm

10438626

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    9.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Cenové rozmezí
52,2234 Kč - 48,1013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    9.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    11.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 23.88 mm 7.44 Nmm

10438664

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    15.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    16.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    21.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    24.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm