Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,146 Kč - 46,8804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 43,146 Kč - 46,8804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 62,8807 Kč - 68,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 60,166 Kč - 65,5808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.71 Nmm
12.71 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 60,166 Kč - 65,5808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 60,166 Kč - 65,5808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 73,1645 Kč - 79,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 73,1645 Kč - 79,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 73,1645 Kč - 79,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 51,8643 Kč - 56,3599 Kč | 15 Skladem |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,8643 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 46,2858 Kč - 59,2459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 42,9737 Kč - 46,7223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 42,9737 Kč - 46,7223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 37,5589 Kč - 40,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 37,5589 Kč - 40,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 42,9737 Kč - 46,7223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 42,9737 Kč - 46,7223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková