Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438213
1217176
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 68,2955 Kč |
| 150 - 299 | 64,4893 Kč |
| 300 + | 62,8807 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Přibližná pevná výška | 1.563 in |
|---|---|
| Přibližná pevná výška | 39.7 mm |
| Zátěž při minimální pracovní délce | 145.41 N |
| Zátěž při minimální pracovní délce | 145.41 N |
| Délka při zatížení | 64.6 mm |
| Délka při zatížení | 2.543 in |
| Maximální provozní teplota | 248 °F |
| Maximální provozní teplota | 120 °C |
| Vnější průměr | 15.2 mm |
| Vnější průměr | 0.598 in |
| Celková délka | 95.25 mm |
| Celková délka | 3.75 in |
| Tuhost pružiny | 4.75 Nmm |
| Tuhost pružiny | 4.75 Nmm |
| Průměr drátu | 2.1 mm |
| Průměr drátu | 0.083 in |
| Materiál (podrobně) | ocel uhlíková |