Menu Vyhledávání

Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – Spiralguard

Skladem

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Výrazně prodlužují životnost hadicSnižují nákladné opravy, prostoje a zvyšují bezpečnost obsluhy.Maximální odolnost vůči oděru a rozdrcení.V kombinaci s ochranným návlekem poskytují prvotřídní ochranu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polypropylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID Barva Materiál RL Typ OD WT Koupit
1 277,7465 Kč - 1 419,642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
9 440,6551 Kč - 9 633,138 Kč 13 Skladem
75.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
  • z/ze 3
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561270

Cenové rozmezí
1 419,642 Kč - 1 277,7465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10561515

Cenové rozmezí
9 633,138 Kč - 9 440,6551 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm