Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Produktová řada: SR1734
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Minimální průměr trubky | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644,3993 Kč - 644,3993 Kč | 50 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 13 719,4475 Kč - 13 719,4475 Kč | 4 Skladem |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 25,6951 Kč - 42,3848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 127,5997 Kč - 127,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 30,1551 Kč - 31,3961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 37,7663 Kč - 39,3381 Kč | 1000 Skladem |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 67,425 Kč - 70,3206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 165,0466 Kč - 165,0466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 21,2427 Kč - 35,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 4 220,4406 Kč - 4 411,0903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
ocel
|
ocel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5 483,6766 Kč - 5 483,6766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
černá
|
ocel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč | 1 Skladem |
82.021 ft
25.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.021 ft
25.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 60,1804 Kč - 60,1804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 129,7973 Kč - 129,7973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 35,9462 Kč - 37,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 54,8087 Kč - 54,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 43,4333 Kč - 45,0879 Kč | 16800 Skladem |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 136,0911 Kč - 138,9867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 18,801 Kč - 30,952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm