Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Produktová řada: SR1723
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Průměr kabelu | Barva | Návin | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 787,05 Kč - 2 787,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4 992,49 Kč - 4 992,49 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
49.213 ft
15.0 m
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 3 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3 223,30 Kč - 3 223,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 247,48 Kč - 3 247,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
49.213 ft
15.0 m
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | 74 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170779 | 1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 17 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
bílá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3 150,58 Kč - 3 150,58 Kč | 3 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4 725,86 Kč - 4 725,86 Kč | 1 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4 144,26 Kč - 4 144,26 Kč | 1 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3 586,83 Kč - 3 586,83 Kč | 29 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4 507,79 Kč - 4 507,79 Kč | 323 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | 7 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5 901,31 Kč - 5 901,31 Kč | 3 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5 743,72 Kč - 5 743,72 Kč | 63 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 19 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
bílá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
stříbrná
|
98.425 ft
30.0 m
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm