10310564
900460
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 455,7464 Kč |
5 - 9 | 2 154,1636 Kč |
10 + | 1 918,5519 Kč |
Compatible Cable Diameter Range | 52.0 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 2.047 in |
Overall Length | 15.2 m |
Overall Length | 49.869 ft |
Nominal Inside Diameter | 50.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 1.969 in |
Roll Length | 15.2 m |
Roll Length | 49.869 ft |
Sold Per | Roll |
Colour | Black |
Full Material | UL94 V-2 Polyester |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku