Menu Vyhledávání

Čepy spojovací – standardní

Skladem

Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celková délka Koupit
1,0765 Kč - 1,0765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
12.7 mm
0,9424 Kč - 1,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.2 mm
2,1169 Kč - 2,6135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
6.4 mm
1,4397 Kč - 1,4397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
12.7 mm
1,5718 Kč - 1,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
4.8 mm
4,0153 Kč - 4,0153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.7 mm
0,9598 Kč - 1,1848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.4 mm
1,1697 Kč - 1,444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
15.9 mm
1,7566 Kč - 1,7566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
1,0579 Kč - 1,0579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
9.5 mm
1,1795 Kč - 1,1795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
9.5 mm
1,111 Kč - 1,3714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
12.7 mm
1,5761 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
9.5 mm
1,6121 Kč - 1,9902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1,5546 Kč - 1,9191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.2 mm
1,0857 Kč - 1,3404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
1,762 Kč - 2,1754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
15.9 mm
1,2049 Kč - 1,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
7.9 mm
1,1206 Kč - 1,3833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
3.2 mm
  • z/ze 2
čep 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363812

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363782

Cenové rozmezí
1,1637 Kč - 0,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363881

Cenové rozmezí
2,6135 Kč - 2,1169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364024

Cenové rozmezí
1,4397 Kč - 1,4397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363874

Cenové rozmezí
1,5718 Kč - 1,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) acetal (POM)

10364208

Cenové rozmezí
4,0153 Kč - 4,0153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    11.1 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364161


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363799

Cenové rozmezí
1,1848 Kč - 0,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364031

Cenové rozmezí
1,444 Kč - 1,1697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    15.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364086

Cenové rozmezí
1,7566 Kč - 1,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363805

Cenové rozmezí
1,0579 Kč - 1,0579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364109

Cenové rozmezí
1,1795 Kč - 1,1795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) acetal (POM)

10364055

Cenové rozmezí
1,3714 Kč - 1,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.3 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) acetal (POM)

10363973

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.2 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) acetal (POM)

10363935

Cenové rozmezí
1,9902 Kč - 1,6121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.2 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363867

Cenové rozmezí
1,9191 Kč - 1,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364000

Cenové rozmezí
1,3404 Kč - 1,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364178

Cenové rozmezí
2,1754 Kč - 1,762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    15.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363898

Cenové rozmezí
1,4874 Kč - 1,2049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10363997

Cenové rozmezí
1,3833 Kč - 1,1206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790