Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Skladem

Čepy s otvorem pro závlačku jsou určeny pro třmenové spoje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Výška hlavy Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
5 Skladem
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
10497241 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
10497111 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • z/ze 3
Montážní čep 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497036


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    63.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497104


Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497081


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    98.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496923


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    62.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10496992


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    43.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497180


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    100.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497197


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    21.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497128


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    60.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497241


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    37.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497234


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    35.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496886


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    42.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497203


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    25.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497296


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    60.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496800


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    61.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497210


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    29.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497173


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    90.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496831


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    76.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496732


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    26.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497111


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    55.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497166


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    80.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm