Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čepy s otvorem pro závlačku jsou určeny pro třmenové spoje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 5 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||