Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – ve tvaru U – uchycené šroubem

Skladem

Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
10,9589 Kč - 10,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,2515 Kč - 12,2515 Kč 19 Skladem
84,3847 Kč - 84,3847 Kč 100 Skladem
  • z/ze 2
Svorky kabelové - uchycené šroubem 9.5 mm 12.7 mm PVC černá

10177860

Cenové rozmezí
10,9589 Kč - 10,9589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    10.3 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 14.3 mm 12.7 mm PVC černá

10177891

Cenové rozmezí
12,2515 Kč - 12,2515 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    15.5 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 44.5 mm 44.5 mm PVC černá

10177976

Cenové rozmezí
84,3847 Kč - 84,3847 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    44.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C