Menu Vyhledávání

Bužírky teplem smrštitelné – bez lepidla

Skladem

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 213
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr (po smrštění) Poměr smrštění Vnitřní průměr před smrštěním Barva Tvar profilu Koupit
383,3353 Kč - 465,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2:1
9.5 mm
šedá
Plochý
307,1981 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
červená
kulaté
388,9829 Kč - 465,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
2:1
4.8 mm
červená
kulaté
698,3425 Kč - 845,7363 Kč 1 Skladem
9.5 mm
2:1
19.0 mm
červená
Plochý
307,1981 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2:1
1.6 mm
červená
kulaté
1 711,748 Kč - 2 018,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
černá
kulaté
307,6444 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
bílá
kulaté
383,3353 Kč - 465,1062 Kč 2 Skladem
4.8 mm
2:1
9.5 mm
bílá
Plochý
880,3885 Kč - 1 067,2453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2:1
25.4 mm
červená
Plochý
383,1819 Kč - 465,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2:1
9.5 mm
červená
Plochý
406,553 Kč - 492,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
bílá
Plochý
345,448 Kč - 421,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
červená
kulaté
323,2902 Kč - 387,6164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
bílá
kulaté
307,2958 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
bílá
kulaté
389,1363 Kč - 465,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
2:1
4.8 mm
bílá
kulaté
307,6444 Kč - 372,5283 Kč 11 Skladem
1.2 mm
2:1
2.4 mm
hnědá
kulaté
307,6444 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
šedá
kulaté
406,553 Kč - 492,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
hnědá
Plochý
324,4058 Kč - 387,6164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
šedá
kulaté
406,553 Kč - 492,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
šedá
Plochý
  • z/ze 11
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm PO šedá

10392102

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 383,3353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm PO červená

10390993

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,1981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 4.8 mm PO červená

10391037

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 388,9829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm PO červená

10391075

Cenové rozmezí
845,7363 Kč - 698,3425 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    9.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.6 mm PO červená

10391006

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,1981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm XLPO černá

10390917

Cenové rozmezí
2 018,4443 Kč - 1 711,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO bílá

10391877

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,6444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm PO bílá

10391914

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 383,3353 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm PO červená

10391082

Cenové rozmezí
1 067,2453 Kč - 880,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    12.7 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm PO červená

10391051

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 383,1819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO bílá

10391921

Cenové rozmezí
492,4653 Kč - 406,553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO červená

10391044

Cenové rozmezí
421,3203 Kč - 345,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm PO bílá

10391884

Cenové rozmezí
387,6164 Kč - 323,2902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm PO bílá

10391853

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,2958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 4.8 mm PO bílá

10391891

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 389,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO hnědá

10392249

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,6444 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO šedá

10392065

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,6444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO hnědá

10392287

Cenové rozmezí
492,4653 Kč - 406,553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm PO šedá

10392072

Cenové rozmezí
387,6164 Kč - 324,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO šedá

10392119

Cenové rozmezí
492,4653 Kč - 406,553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm