Menu Vyhledávání

Bužírky teplem smrštitelné – bez lepidla

Skladem

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 213
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr (po smrštění) Poměr smrštění Vnitřní průměr před smrštěním Barva Tvar profilu Koupit
698,3425 Kč - 845,7363 Kč 1 Skladem
9.5 mm
2:1
19.0 mm
červená
Plochý
307,6444 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
bílá
kulaté
383,3353 Kč - 465,1062 Kč 2 Skladem
4.8 mm
2:1
9.5 mm
bílá
Plochý
1 927,247 Kč - 2 242,7143 Kč 7 Skladem
1.6 mm
2:1
3.2 mm
černá
kulaté
1 368,1685 Kč - 1 710,0747 Kč 3 Skladem
2.4 mm
2:1
4.8 mm
černá
kulaté
1 580,5996 Kč - 1 906,3022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
černá
kulaté
2 387,6957 Kč - 2 831,4249 Kč 1 Skladem
4.8 mm
2:1
9.5 mm
černá
Plochý
3 095,1162 Kč - 3 868,6756 Kč 16 Skladem
12.7 mm
2:1
25.4 mm
černá
Plochý
1 720,3239 Kč - 2 074,5152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
černá
kulaté
1 580,5996 Kč - 1 906,3022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2:1
1.6 mm
černá
kulaté
3 268,14 Kč - 3 906,047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
2:1
16.0 mm
černá
Plochý
1 711,748 Kč - 2 018,4443 Kč 15 Skladem
3.2 mm
2:1
6.4 mm
černá
kulaté
6 251,6581 Kč - 7 535,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
2:1
38.1 mm
černá
Plochý
2 063,4433 Kč - 2 579,1264 Kč 55 Skladem
6.4 mm
2:1
12.7 mm
černá
Plochý
2 519,8481 Kč - 3 016,4271 Kč 1 Skladem
9.5 mm
2:1
19.0 mm
černá
Plochý
4 736,4025 Kč - 5 696,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
2:1
32.0 mm
černá
Plochý
307,5468 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
modrá
kulaté
387,6442 Kč - 465,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
2:1
4.8 mm
modrá
kulaté
345,448 Kč - 421,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
modrá
kulaté
3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2:1
25.4 mm
modrá
Plochý
  • z/ze 11
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm PO červená

10391075

Cenové rozmezí
845,7363 Kč - 698,3425 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    9.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO bílá

10391877

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,6444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm PO bílá

10391914

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 383,3353 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm XLPO černá

10390894

Cenové rozmezí
2 242,7143 Kč - 1 927,247 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 4.8 mm XLPO černá

10390900

Cenové rozmezí
1 710,0747 Kč - 1 368,1685 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm XLPO černá

10390863

Cenové rozmezí
1 906,3022 Kč - 1 580,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm XLPO černá

10390924

Cenové rozmezí
2 831,4249 Kč - 2 387,6957 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm XLPO černá

10390962

Cenové rozmezí
3 868,6756 Kč - 3 095,1162 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    12.7 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm XLPO černá

10390887

Cenové rozmezí
2 074,5152 Kč - 1 720,3239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.6 mm XLPO černá

10390870

Cenové rozmezí
1 906,3022 Kč - 1 580,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 16.0 mm XLPO černá

10390948

Cenové rozmezí
3 906,047 Kč - 3 268,14 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm XLPO černá

10390917

Cenové rozmezí
2 018,4443 Kč - 1 711,748 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 38.1 mm XLPO černá

10390986

Cenové rozmezí
7 535,504 Kč - 6 251,6581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    19.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm XLPO černá

10390931

Cenové rozmezí
2 579,1264 Kč - 2 063,4433 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm XLPO černá

10390955

Cenové rozmezí
3 016,4271 Kč - 2 519,8481 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    9.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 32.0 mm XLPO černá

10390979

Cenové rozmezí
5 696,4841 Kč - 4 736,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    16.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO modrá

10391310

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,5468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 4.8 mm PO modrá

10391334

Cenové rozmezí
465,1062 Kč - 387,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO modrá

10391341

Cenové rozmezí
421,3203 Kč - 345,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm XLPO modrá

10391471

Cenové rozmezí
3 868,6756 Kč - 3 241,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    12.7 mm