Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322,4396 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 406,553 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
| 406,4693 Kč - 492,4653 Kč | 1 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
| 307,6444 Kč - 372,5283 Kč | 11 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
| 306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 324,4058 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
| 324,4058 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
| 3 204,5233 Kč - 3 810,7775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
| 1 794,3277 Kč - 2 242,7143 Kč | 31 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
| 2 165,085 Kč - 2 579,1264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
| 1 597,1657 Kč - 1 906,3022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
| 3 287,0628 Kč - 3 956,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
žlutá
|
Plochý
|
||
| 2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
| 3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
| 9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
| 5 326,5912 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
| 3 298,9714 Kč - 3 956,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
| 1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
| 4 817,7829 Kč - 5 799,339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
Plochý