20147259
20147259
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 100,0838 Kč |
10 - 19 | 3 690,1717 Kč |
20 + | 3 485,0953 Kč |
Thread Size | TR30 x 6 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Lead | 6.0 |
Thread Direction | Right Hand |
Contact Surface | 1430.0 |
d2 tol. H9 | 58.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 15.0 |
Weight kg | 1400 |
Material | Bronze |
Commodity Code | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku