20146795
20146795
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 109,7355 Kč |
10 - 19 | 1 898,8823 Kč |
20 - 49 | 1 793,215 Kč |
50 + | 1 687,7884 Kč |
Thread Size | TR22 x 5 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Lead | 5.0 |
Thread Direction | Left Hand |
Contact Surface | 1030.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Weight kg | 0.322 |
Material | Bronze |
Commodity Code | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku