Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška křídla | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Materiál těla | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196,5343 Kč - 383,8051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
zinek
|
|||||
20126209 | 69,6165 Kč - 366,1854 Kč | 200 Skladem |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Chrom
|
0.669 in
17.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku