Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,1965 Kč - 149,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
||||||||
70,4967 Kč - 149,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||||||||
73,8089 Kč - 149,2087 Kč | 1 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
pochromováno
|
||||||||
75,1965 Kč - 149,2087 Kč | 7 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
||||||||
75,3039 Kč - 149,2087 Kč | 1 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
||||||||
75,3039 Kč - 149,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
||||||||
97,0804 Kč - 149,2087 Kč | 42 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
||||||||
66,3063 Kč - 149,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
pochromováno
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku