20757601
20757601
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 303,9917 Kč |
100 - 199 | 273,4917 Kč |
200 - 499 | 243,2438 Kč |
500 + | 212,7438 Kč |
d1+0|-0.025 | 16.0 |
---|---|
l1 005 00 | 25.0 |
d2 | M12 |
d3 | 24.0 |
l2 | 18.0 |
h1 | 11.0 |
A/F | 8.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |