20757502
20757502
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 284,8347 Kč |
100 - 199 | 256,3512 Kč |
200 - 499 | 227,8678 Kč |
500 + | 199,3843 Kč |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 45.0 |
d2 | M10 |
d3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
A/F | 6.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |