20757496
20757496
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 274,2479 Kč |
100 - 199 | 246,7727 Kč |
200 - 499 | 219,2975 Kč |
500 + | 192,0744 Kč |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 40.0 |
d2 | M10 |
d3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
A/F | 6.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |