Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M10 12.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nové objednací číslo:

20757434

Staré objednací číslo:

20757434

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 220,3058 Kč
100 - 199 198,376 Kč
200 - 499 176,1942 Kč
500 + 154,2645 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

220,31 Kč

1 x 220,3058 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 16.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás